Компактний пневмоциліндр AEVU-50-15-P-A
156961
GTIN 4052568122041
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання - Одинарної дії
Ø поршня
50 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1121 N
Крок
15 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін