Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Classic

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Компактний пневмоциліндр AEVU-40-5-A-P-A

157001

GTIN 4052568122379

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання - Одинарної дії
Ø поршня
40 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
704 N
Крок
5 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін