Компактний пневмоциліндр AEVU-40-15-A-P-A
157003
GTIN 4052568122393
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання - Одинарної дії
Ø поршня
40 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
704 N
Крок
15 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін