Компактний пневмоциліндр AEVU-80-20-A-P-A
157016
GTIN 4052568122522
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання - Одинарної дії
Ø поршня
80 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
2902 N
Крок
20 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін