Компактний пневмоциліндр AEVUZ-16-25-P-A
157215
GTIN 4052568124281
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Одинарної дії - Витягування
Ø поршня
16 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
81 N
Крок
25 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пл астини з обох сторін