Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Classic

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Компактний пневмоциліндр AEVUZ-20-20-P-A

157219

GTIN 4052568124328

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Одинарної дії - Витягування
Ø поршня
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
123 N
Крок
20 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін