Компактний пневмоциліндр AEVUZ-25-25-P-A
157225
GTIN 4052568124380
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Одинарної дії - Витягування
Ø поршня
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
221 N
Крок
25 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін