Компактний пневмоциліндр AEVUZ-50-25-P-A
157239
GTIN 4052568124519
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Одинарної дії - Витягування
Ø поршня
50 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
999 N
Крок
25 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін