Компактний пневмоциліндр AEVUZ-16-25-A-P-A
157261
GTIN 4052568124700
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Одинарної дії - Витягування
Ø поршня
16 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
81 N
Крок
25 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/п ластини з обох сторін