Компактний пневмоциліндр AEVUZ-20-5-A-P-A
157262
GTIN 4052568124717
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Одинарної дії - Витягування
Ø поршня
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
123 N
Крок
5 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін