Компактний пневмоциліндр AEVUZ-40-10-A-P-A
157278
GTIN 4052568124878
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Одинарної дії - Витягування
Ø поршня
40 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
636 N
Крок
10 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін