Компактний пневмоциліндр AEVUZ-63-10-A-P-A
157286
GTIN 4052568124953
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Одинарної дії - Витягування
Ø поршня
63 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1679 N
Крок
10 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін