Компактний пневмоциліндр AEVUZ-80-20-A-P-A
157292
GTIN 4052568125011
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Одинарної дії - Витягування
Ø поршня
80 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
2733 N
Крок
20 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін