Компактний пневмоциліндр AEVUZ-100-25-A-P-A
157297
GTIN 4052568125066
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Одинарної дії - Витягування
Ø поршня
100 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
4222 N
Крок
25 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін