Плоский пневмоциліндр DZH-16- -PPV-A-S20
158379
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
16 mm - еквівалентний діаметр
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
104 N
Крок
1 mm - 200 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін