Плоский пневмоциліндр DZH-25- -PPV-A-S20

158381

Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
25 mm - еквівалентний діаметр
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
247 N
Крок
1 mm - 500 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін