Круглий пневмоциліндр EG-2,5-5-PK-2

15883

GTIN 4052568066659

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання - Одинарної дії
Ø поршня
2,5 мм
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1.9 N
Крок
5 mm
Демпфування
Без демпфування