Круглий пневмоциліндр EG-2,5-10-PK-2
15884
GTIN 4052568066666
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання - Одинарної дії
Ø поршня
2,5 мм
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1.9 N
Крок
10 mm
Демпфування
Без демпфування