Круглий пневмоциліндр EG-4-5-PK-2
15885
GTIN 4052568066673
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання - Одинарної дії
Ø поршня
4 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
5 N
Крок
5 mm
Демпфування
Без демпфування