Круглий пневмоциліндр EG-4-10-PK-2
15886
GTIN 4052568066680
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання - Одинарної дії
Ø поршня
4 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
4.9 N
Крок
10 mm
Демпфування
Без демпфування