Круглий пневмоциліндр EG-6-5-PK-3

15891

GTIN 4052568066710

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання - Одинарної дії
Ø поршня
6 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
11.8 N
Крок
5 mm
Демпфування
З одного боку - Не регулюється