Круглий пневмоциліндр EG-6-15-PK-3
15893
GTIN 4052568066727
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання - Одинарної дії
Ø поршня
6 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
11.8 N
Крок
15 mm
Демпфування
З одного боку - Не регулюється