Пневмоциліндр з двома поршнями DPZ-32-40-P-A
159819
GTIN 4052568127138
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
966 N
Крок
40 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін
Визначення положення
Для безконтактних давачів