Пневмоциліндр з двома поршнями DPZJ-32-10-P-A-S2

159969

GTIN 4052568127954

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Ø поршня
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
724 N
Крок
10 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін
Визначення положення
Для безконтактних давачів