Пневмоциліндр CRDNGS-80- -PPV-A
160894
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
80 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
3016 N
Крок
10 mm - 2000 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін