Плоский пневмоциліндр DZF-18-80-A-P-A
161241
GTIN 4052568128616
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
18 mm - еквівалентний діаметр
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
153 N
Крок
80 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін