Плоский пневмоциліндр DZF-63-100-A-P-A
161313
GTIN 4052568129132
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
63 mm - еквівалентний діаметр
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1870 N
Крок
100 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін