Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Пневматичні приводи

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Привід лінійний DGPL-63- -PPV-A-KF-B

161796

Завантаження...
Ø поршня
63 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1870 N
Крок
10 mm - 3000 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін - Амортизатор, жорстка характеристика
Визначення положення
Для безконтактних давачів