Привід лінійний DGPL-18- -PPV-A-KF-B
161977
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
18 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
153 N
Крок
10 mm - 1800 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін - Амортизатор, жорстка характеристика
Визначення положення
Для безконтактних давачів