Пневмоциліндр з двома поршнями DPZJ-10-10-P-A-KF-S2
162016
GTIN 4052568129675
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршн я
10 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
60 N
Крок
10 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін
Визначення положення
Для безконтактних давачів