Пневмоциліндр DNC-32-160-PPV-A
163311
GTIN 4052568133610
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
483 N
Крок
160 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін