Пневмоциліндр DNC-32- -PPV
163318
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
483 N
Крок
2 mm - 2000 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін