Пневмоциліндр DNC-40- -PPV-A
163336
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
40 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
754 N
Крок
2 mm - 2000 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін