Пневмоциліндр DNC-40-80-PPV-A
163340
GTIN 4052568133801
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
40 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
754 N
Крок
80 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін