Пневмоциліндр DNC-50-320-PPV-A
163378
GTIN 4052568134082
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
50 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1178 N
Крок
320 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін