Пневмоциліндр DNC-125-250-PPV-A
163505
GTIN 4052568134990
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
125 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
7363 N
Крок
250 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін