Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Пневматичні приводи

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Пневмоциліндр DNC-125-500-PPV-A

163508

GTIN 4052568135027

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
125 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
7363 N
Крок
500 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін