Пневмоциліндр DSBG-32-400-PPVA-N3
1638853
GTIN 4052568017033
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
483 N
Крок
400 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін