Плоский пневмоциліндр DZF-12-200-P-A

164011

GTIN 4052568136284

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
12 mm - еквівалентний діаметр
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
68 N
Крок
200 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін