Плоский пневмоциліндр DZF-18-160-P-A

164022

GTIN 4052568136352

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
18 mm - еквівалентний діаметр
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
153 N
Крок
160 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін