Плоский пневмоциліндр DZF-25- -P-A

164024

Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
25 mm - еквівалентний діаметр
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
295 N
Крок
1 mm - 200 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін