Плоский пневмоциліндр DZF-32-125-P-A

164045

GTIN 4052568136529

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
32 mm - еквівалентний діаметр
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
483 N
Крок
125 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін