Плоский пневмоциліндр DZF-40- -P-A-S2
164051
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
40 mm - еквівалентний діаметр
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
633 N
Крок
1 mm - 320 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін