Плоский пневмоциліндр DZF-40-50-P-A
164056
GTIN 4052568136604
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
40 mm - еквівалентний діаметр
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
754 N
Крок
50 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін