Плоский пневмоциліндр DZF-50- -P-A-S6

164066

Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
50 mm - еквівалентний діаметр
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1178 N
Крок
1 mm - 320 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін