Плоский пневмоциліндр DZF-63-40-P-A
164083
GTIN 4052568136819
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
63 mm - еквівалентний діаметр
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1870 N
Крок
40 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін