Пневмоциліндр DSBG-32-25-PPSA-N3
1645460
GTIN 4052568243357
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
415 N - 483 N
Крок
25 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні