Пневмоциліндр DSBG-32-320-PPSA-N3

1645469

GTIN 4052568243449

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
415 N - 483 N
Крок
320 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні