Пневмоциліндр DSBG-40-320-PPSA-N3

1646568

GTIN 4052568243654

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
40 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
754 N
Крок
320 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні