Пневмоциліндр DSBG-50-125-PPVA-N3

1646714

GTIN 4052568243739

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
50 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1178 N
Крок
125 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін